Roulette Novastar, 300 kg, conductrice, Résistance ESD < 10 kΩ pour EN 12528
- Les roulettes sont montées sur le bâti
- 2 roulettes sans blocage, 2 roulettes avec blocage
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Roulette
- Famille d’article : Novastar
- Hauteur en mm : 131 mm
- Charge statique : 300 kg
- Diamètre : 100 mm
- Conformité : EN 12528
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
Les baies Novastar peuvent être équipées de roulettes Novastar stables, leur conférant la mobilité nécessaire.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Roulette avec blocage, PA/Acier | 2 | |
2 | Roulette sans blocage, PA/Acier | 2 | |
3 | Lot visserie de fixation | 1 | |
4 | Instructions de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.