Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Toit de ventilation Novastar avec 3 ventilateurs, ventilateur de hauteur 38 mm, L553, P800

  • Câble de raccordement 0,5 m, connecteur mâle CEI C14
  • acier, RAL 7021
  • Toits adaptés à la hauteur des ventilateurs 25 mm ou 38 mm
  • Mise à la terre et câblage inclus
  • Toit de ventilation surélevé (33 mm)
Plus

N° référence

27230-087
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Toit baie/bâti
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Ventilateur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Largeur en mm : 553 mm
  • Profondeur : 800 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Thermostat avec câble secteur, 230 VAC
N° référence 20118-750
Anneaux de levage (Novastar)
Anneaux de levage Novastar pour toit surélevé ou de ventilation
N° référence 27230-065
Ventilateur Eurorack pour tôle support de ventilation
Ventilateur de toit Novastar, hauteur 38 mm, 162...172 m³/h
N° référence 27230-078
Régulation de la vitesse pour les ventilateurs
Unité de régulation de la vitesse du ventilateur avec connecteur femelle C13
N° référence 60715-005

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les toits de ventilation sont des unités de refroidissement actif compactes qui ne consomment pas d’espace dans le rack. Le toit de ventilation Novastar est livré avec une fiche C14 et une mise à la masse.

Veuillez commander les anneaux de levage séparément, si nécessaire.

Veuillez commander tous les ventilateurs supplémentaires éventuels (pour augmenter la capacité de refroidissement) séparément.

Si nécessaire, commander séparément le thermostat ou le régulateur de vitesse.

CERTIFICATIONS

  • EAC
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Toit de ventilation, surélevé (33 mm), acier, 1,5 mm, RAL 7021 1
2 Tôle de ventilation, acier, 1 mm, zingué, montée de l’extérieur, for 6 fans (3 installed side by side at rear) 1
3 Ventilateur axial avec grille de protection, 230 VAC, 15 W, 162 ... 172 m³/h 37 ... 41 dB(A), hauteur 38 mm, câblage inclus, 0,5 m mains cable with IEC 603230 C14 plug 3
4 Obturateur, PE 3
5 Lot de visserie fixation et kit de mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink