Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Thermoconducteur flexible (FHC) Interscale, 70 mm

  • Conçu pour ATX/ITX/Mini ITX et COM utilisant des processeurs Intel Core-i et des processeurs AMD avec les sockets suivants : Intel : LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2 (+)
  • Compatible avec les coffrets Interscale C
  • Fournit les meilleures performances de refroidissement par conduction du secteur, Amélioration de 70 % par rapport aux méthodes actuelles de refroidissement par conduction
  • Le bloc conducteur se dilate et se contracte verticalement pour compenser le cumul de tolérances et optimiser la pression et le contact de surface sur tout le chemin thermique, éliminant ainsi la nécessité d’un tampon d’interface thermique
  • Fixation au circuit imprimé à l’aide d’équerres de fixation, à commander séparément
Plus

N° référence

24830-001
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bloc conducteur
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Conducteur chauffant
  • Compatible avec : coffrets
  • Profondeur : 50 mm
  • Largeur en mm : 50 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Mounting brackets for 70 mm FHC
Support de montage Interscale pour thermoconducteur flexible (FHC) 70 mm, Intel CPU
N° référence 24830-002
Mounting brackets for 70 mm FHC
Support de montage Interscale pour thermoconducteur flexible (FHC) 70 mm, AMD CPU
N° référence 24830-003

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le bloc conducteur se dilate et se contracte verticalement pour compenser le cumul de tolérances et optimiser la pression et le contact de surface sur tout le chemin thermique, éliminant ainsi la nécessité d’un tampon d’interface thermique.

Veuillez commander l’équerre de fixation (Intel ou AMD, dans la rubrique Accessoires) pour monter le FHC à la carte.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Conducteur thermique modulable, monté ; pâte thermoconductible incluse 1
2 Bâti, Aluminium 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink