Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 221L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Plaque de montage (surélevée de 4 mm) avec support de ventilateurs intégré et ventilateurs, pour coffret avec perforations
- Les ventilateurs sont simples à fixer sur la plaque de montage à l’aide de supports anti-vibrations
- La plaque de montage se fixe au coffret de table à l’aide de 4 pieds en plastique ou au coffret 19" à l’aide de 4 vis
- Pour des données techniques sur les ventilateurs, veuillez voir les éléments de livraison
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 310 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
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
Plaque de montage Interscale avec support de ventilateurs et ventilateurs, pour coffrets de table et châssis 19". Disponible en différentes tailles et dans des versions à trois ventilateurs, avec un volume de circulation d’air allant de 10 à 170 m3/h.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Support de ventilateur avec ouvertures de ventilateur, Acier, 1 mm, Revêtement AlZn | 1 | |
2 | Ventilateur, 40 x 40 x 20 mm, 12 VDC, Débit de circulation d’air 10 m³/h, Niveau acoustique 18 dB(A), Consommation électrique 0,9 W, Température ambiante -20 °C ... +70 °C, longueur de câble 310 mm, Approbation VDE, CSA, UL | 3 | |
3 | Coffrets de table : Pied en plastique, PC, UL 94 V-0, noir | 4 | |
4 | Lot visserie de fixation et notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.