Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans, 1 U, 221W, 177D, 2 Fans (40 x 40 x 20)

  • Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
  • Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
  • Mounting plate fixes into desktop case with 4 plastic feet or into 19" case with 4 screws
  • For technical data of fans, please see delivery includes
Plus

N° référence

24827-155
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Hauteur en mm : 1 mm
  • Largeur en mm : 221 mm
  • Profondeur : 221 mm
  • Matériau : Acier

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Interscale mounting plate with built-in fan holder and fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m3/h.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Fan holder with fan openings, acier, 1 mm, Revêtement AlZn 1
2 Ventilateur, 40 x 40 x 20 mm, 12 VDC, Débit de circulation d’air 10 m³/h, Noise level 18 dB(A), Power consumption 0,9 W, Ambient temperature -20 … + 70° C, longueur de câble 310 mm, Approval VDE, CSA, UL 3
3 Desktop cases: Pied en plastique, PC, UL 94 V-0, noir 4
4 Lot visserie de fixation et notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink