Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Plots de montage pour panneaux adhésifs interscale, hauteur5 mm

  • Pour la fixation rapide, par exemple, de circuits imprimés ou de petits composants
  • Permettre la fixation d’un circuit imprimé directement sur une plaque de fond du coffret ou du châssis
  • La base auto-adhésive agit comme une entretoise
  • Le circuit imprimé peut être vissé à l’entretoise
Plus

N° référence

24827-005
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Kit de montage
  • Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
  • Hauteur en mm : 5 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Des plots de fixation adhésifs permettent un montage rapide d'une carte de circuit imprimé Les circuits imprimés peuvent être vissés sur les goujons.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Socle adhésif, matière plastique, 19 x 19 mm 10
2 vis, Torx T8 10
3 Rondelle, A2.7 10
4 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink