Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Interscale Mounting Plate for PCBs, for Case 444W, 310D; 435,48W, 306,35D

  • Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
  • Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
  • Does not fit for Interscale M for embedded NUC and 19"
Plus

N° référence

24822-007
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Panneau de montage
  • Famille de produits : Interscale
  • Application : Panneau de montage
  • Hauteur en mm : 1 mm
  • Largeur en mm : 444 mm
  • Profondeur : 310 mm
  • Matériau : Acier

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Interscale mounting plate for the fixation of PCBs in small form factor desktop cases and 19" chassis.

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Panneau de montage, acier, 1 mm, Revêtement AlZn 1
2 Vis à tête fraisée 4
3 Lot visserie de fixation et notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink