Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffret de forme trapézoïdale Minipac, version de table

  • Version de table
  • Carte d'épaisseur 1,6 mm, pas de 15,24 mm (3 F)
  • Longueur D = 100 mm, largeur du côté le plus long 74,2 mm, largeur du côté le plus court 54,5 mm, hauteur 46,1 mm
  • Peut contenir 3 circuits imprimés non standardisés (hauteur 50, 60 et 65 mm, profondeur 100 mm)
Plus

N° référence

24814-008
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Famille d’article : Minipac
  • Application : de table
  • Hauteur en mm : 75,6 mm
  • Largeur en mm : 47,5 mm
  • Profondeur : 100,5 mm
  • Matériau : Aluminium
  • Couleur : Noir
  • Finition : Anodisé
  • Classe de protection : IP40
  • Refroidissement : sans perforations
  • Forme : Trapèze
  • Quantité de colis : 1
  • Longueur : 100,5 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Pied en caoutchouc
Kit de pieds en caoutchouc Minipac
N° référence 21102-025

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le coffret trapézoïdal en profilé aluminium permet d'intégrer 3 circuits imprimés non standard. Les circuits imprimés seront insérés dans les rainures du tube en profilé aluminium. Les deux extrémités sont fermées à l'aide de capots de 2,5 mm d’épaisseur.

Autres dimensions sur demande.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Coffret, trapézoïdale, Profilé aluminium 1
2 Capot supérieur avant/arrière, 2,5 mm, anodisé 2
3 Lot visserie de fixation, notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink