Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de module enfichable de type cassette, avec blindage, capot plein, 1 connecteur, 6 U, 10 F, 167 mm

  • Face arrière avec découpe pour connecteur unique (conforme à EN 60603, DIN 41612, types de construction : B, C, D, F, H, Q, R, S)
  • Flancs droit et gauche extrudés avec rainure, pour enfichage de carte de circuit imprimé (position normalisée de la carte sur le flanc gauche uniquement)
  • Tôle de protection, surface pleine
Plus

N° référence

24813-910
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cassette
  • Application : Cassettes PRO
  • Type de poignée : Trapézoïde
  • Hauteur en U : 6 U
  • Largeur en F : 10 F
  • Profondeur : 167 mm
  • Blindage CEM : oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Type de face arrière : Découpe pour connecteur simple
  • Type de capot supérieur : Capot supérieur sans perforation
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Anodisé

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Joint CEM de blindage - textile, for front panels, 19" bracket/corner profile, -40 °C ... + 85° C
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40...+85°C, 6 U, 10 Pièces
N° référence 21102-855
Œillets
Oeillets pour M2.5, laiton nickelé, 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Oeillets pour M2.5, acier inoxydable, 100 pièces
N° référence 21100-662
Oeillets pour M2.5, plastique, noir, 100 pièces
N° référence 21100-591
Oeillets pour M2.5, laiton, noir, 100 pièces
N° référence 21100-886
Poignée, static trapezoid, noir
Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, noire, 10 F
N° référence 20808-085

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge l’accumulation électrostatique ; pour les formats Europe ; avec couvercles pleins; face arrière avec une découpe pour un seul connecteur.

Les guide-cartes, 2 dispositifs de maintien de face arrière et fixation de carte pour emplacement 1 et un emplacement 2 sont déjà inclus. Lorsque d’autres circuits imprimés sans connecteurs arrière doivent être installés, le guide-carte (réf. 24812-101) et la « fixation de circuit imprimé depuis l’emplacement 2 » (réf. 24812-301 + vis, réf. 24560-178) sont également nécessaires.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Profil U anodisé, face d'appui conductrice, pion de centrage serti 1
2 Poignée, gris, PPE, UL 94 V-1 1
3a Panneau arrière, acier, zingué, 1,5 mm, avec découpe pour un connecteur, avec fixation circuit imprimé (slot 1) 1
4 Flanc, Profilé aluminium extrudé, passivé incolore, avec rainure pour une carte 2
5b Capot supérieur, acier, zingué, 1,0 mm, sans perforation 2
6 Joint CEM (joint textile) 1
7 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink