Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit Cassette PRO, avec blindage, avec perforations, pour plusieurs connecteurs, 3 U, 28 F, 167 mm

  • Capot supérieur avec perforations, pour les guide-cartes (circulation d’air d’environ 60 %)
  • Face arrière avec découpes pour plusieurs connecteurs
  • Flancs droit et gauche extrudés avec rainure, pour enfichage de carte de circuit imprimé (position normalisée de la carte sur le flanc gauche uniquement)
Plus

N° référence

24813-328
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cassette
  • Application : Cassettes PRO
  • Type de poignée : Trapézoïde
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 28 F
  • Profondeur : 167 mm
  • Blindage CEM : Oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Type de face arrière : Découpe pour plusieurs connecteurs
  • Type de capot supérieur : Capot supérieur avec perforation pour les guide-cartes
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Anodisé
  • Refroidissement : Avec perforations

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Guide-cartes
Guide-carte d’unité enfichable de type cadre, 5 paires
N° référence 24812-101
Fixation de carte
Support de montage de carte dans une Cassette à partir du slot 2, 5 paires
N° référence 24812-301
Fixation de la face arrière
Fixation pour face arrière de cassettes, 5 paires
N° référence 24812-401
Blindage CEM
Kit de joint textile CEM pour face avant, -40... +85 °C, 3 U ; 10 pièces
N° référence 21102-853
Œillets
Œillets M2,5, laiton nickelé ; 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Œillets pour M2,5, acier inoxydable ; 100 pièces
N° référence 21100-662
21100-591.146.tif image
Œillets pour M2,5, plastique, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-591
21100-885 886
Œillets pour M2,5, laiton, noir ; 100 pièces
N° référence 21100-886
Poignée statique
Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, noire, 28 F
N° référence 20808-089

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge l’accumulation électrostatique ; pour les formats Europe ; associer avec la face avec découpes pour plus de connecteurs.

Pour installer d’autres cartes sans connecteur arrière, le guide-carte (réf. 24812‐301) et la « fixation de carte à partir du slot 2 » (réf. 24812‐301 + vis réf. 24560‐178) sont requis, 2 guide-cartes, 2 supports de face arrière et la fixation de carte pour les slots 1 et 2 sont déjà inclus.

Veuillez commander les guide-cartes séparément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Profil U anodisé, face d'appui conductrice, pion de centrage serti 1
2 Poignée, gris, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 1
3b Panneau arrière, Acier, zingué, 1,5 mm, avec découpe pour plusieurs connecteurs, avec fixation pour circuit imprimé (slots 1 et 2), y compris 2 guide-cartes 1
3c Fixation de la face arrière 2
4 Flanc, Profilé aluminium, passivé incolore, avec rainure pour une carte 2
5a Capot supérieur, Acier, zingué, 1,0 mm, avec perforations 2
6 Joint CEM (joint textile) 1
7 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink