Kit Cassette PRO, avec capot, version blindée, 3 U, 14 F, 167 mm
- Compatible avec tous les produits conformes IEC-60297-3-101
- Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge l’accumulation électrostatique ; pour les formats Europe
- Pour connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cassette
- Application : Cassettes PRO avec capot
- Type de poignée : Trapézoïde
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 14 F
- Profondeur : 167 mm
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Type de face arrière : Découpe pour connecteur simple
- Type de capot supérieur : Capot
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Conductrice
- Refroidissement : Avec perforations
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
Protection de la carte contre les dommages mécaniques et les décharges électrostatiques ; pour cartes au format Europe.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, Profil en U, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice, pion de centrage serti | 1 | |
2 | Poignée, gris, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3 | Flanc, Profilé aluminium, passivé incolore, avec rainure pour une carte | 1 | |
4 | Capot, Aluminium, 1 mm, avec perforations, face arrière intégrée | 1 | |
5 | Joint textile CEM | 1 | |
6 | Kit de montage (avec fixation de carte pour le slot 1) | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.