Kit Cassette PRO, sans blindage, avec perforations, pour plusieurs connecteurs, 6 U, 42 F, 227 mm
- Capot supérieur avec perforations, pour les guide-cartes (circulation d’air d’environ 60 %)
- Flancs droit et gauche extrudés, avec rainures pour l’insertion d’une carte de circuit imprimé (la position normalisée de la carte est sur le flanc gauche uniquement)
- Face arrière avec découpes pour connecteurs multiples
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cassette
- Application : Cassettes PRO
- Type de poignée : Trapézoïde
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 42 F
- Profondeur : 227 mm
- Blindage CEM : Non
- Type de face arrière : Découpe pour plusieurs connecteurs
- Type de capot supérieur : Capot supérieur avec perforation pour les guide-cartes
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Anodisé
- Refroidissement : Avec perforations
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
Cassette, non blindée, tôle de protection perforée, face arrière avec découpes pour plusieurs connecteurs.
Pour installer d’autres cartes sans connecteur arrière, le guide-carte (réf. 24812‐301) et la « fixation de carte à partir du slot 2 » (réf. 24812‐301 + vis réf. 24560‐178) sont requis, 2 guide-cartes, 2 supports de face arrière et la fixation de carte pour les slots 1 et 2 sont déjà inclus.
Veuillez commander les guide-cartes séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, Aluminium, 2,5 mm, anodisé, tranches brutes | 1 | |
2 | Poignée, gris, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3b | Panneau arrière, Acier, zingué, 1,5 mm, avec découpe pour plusieurs connecteurs, avec fixation pour circuit imprimé (slots 1 et 2), y compris 2 guide-cartes | 1 | |
3c | Fixation de la face arrière | 2 | |
4 | Flanc, Profilé aluminium, passivé incolore, avec rainure pour une carte | 2 | |
5a | Capot supérieur, Acier, zingué, 1,0 mm, pour guide-cartes, avec perforations | 2 | |
6 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.