Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de module enfichable de type cassette, capot avec perforations, 1 connecteur, 6 U, 12 F, 167 mm

  • Flancs droit et gauche extrudés, avec rainures pour l’insertion d’une carte de circuit imprimé (la position normalisée de la carte est sur le flanc gauche uniquement)
  • Face arrière avec découpe pour connecteur unique (conforme à EN 60603, DIN 41612, types de construction : B, C, D, F, H, Q, R, S)
  • Capot supérieur avec perforations, pour les guide-cartes (circulation d’air approx. 60 %) ; veuillez commander les guide-cartes séparément
Plus

N° référence

24812-712
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Cassette
  • Application : Cassettes PRO
  • Type de poignée : Trapézoïde
  • Hauteur en U : 6 U
  • Largeur en F : 12 F
  • Profondeur : 167 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Type de face arrière : Découpe pour connecteur simple
  • Type de capot supérieur : Capot supérieur avec perforation pour les guide-cartes
  • Matériau : Aluminium
  • Face vue : Anodisé
  • Face d'appui : Anodisé
  • Refroidissement : Avec perforations

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Œillets
Oeillets pour M2.5, laiton nickelé, 100 pièces
N° référence 21100-660
Œillets
Oeillets pour M2.5, acier inoxydable, 100 pièces
N° référence 21100-662
Oeillets pour M2.5, plastique, noir, 100 pièces
N° référence 21100-591
Oeillets pour M2.5, laiton, noir, 100 pièces
N° référence 21100-886
Poignée, static trapezoid, noir
Poignée statique en matière plastique, de forme trapézoïdale, noire, 12 F
N° référence 20808-086

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Cassette, non blindée, couvercle supérieur / inférieur perforé, face arrière avec découpe pour un connecteur.

Pour installer d’autres cartes sans connecteur arrière, le guide-carte (réf. 24812‐301) et la « fixation de carte à partir du slot 2 » (réf. 24812‐301 + vis réf. 24560‐178) sont requis, 2 guide-cartes, 2 supports de face arrière et la fixation de carte pour les slots 1 et 2 sont déjà inclus.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Face avant, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, tranches brutes 1
2 Poignée, gris, PPE, UL 94 V-1 1
3a Panneau arrière, acier, zingué, 1,5 mm, avec découpe pour un connecteur, avec fixation circuit imprimé (slot 1) 1
4 Flanc, Profilé aluminium extrudé, passivé incolore, avec rainure pour une carte 2
5a Capot supérieur, acier, zingué, 1,0 mm, pour guide-cartes, avec perforations 2
6 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink