Kit Cassette PRO, capot sans perforations, 1 connecteur, 3 U, 42 F, 227 mm
- Face arrière avec découpe pour connecteur unique (conforme à EN 60603, DIN 41612, types de construction : B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Flancs droit et gauche extrudés, avec rainures pour l’insertion d’une carte de circuit imprimé (la position normalisée de la carte est sur le flanc gauche uniquement)
- Capots supérieurs, surface pleine
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Cassette
- Application : Cassettes PRO
- Type de poignée : Trapézoïde
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 42 F
- Profondeur : 227 mm
- Blindage CEM : Non
- Type de face arrière : Découpe pour connecteur simple
- Type de capot supérieur : Capot supérieur sans perforation
- Matériau : Aluminium
- Face vue : Anodisé
- Face d'appui : Anodisé
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
Cassette, non blindée, couvercles pleins, face arrière avec découpe pour un connecteur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Face avant, Aluminium, 2,5 mm, anodisé, tranches brutes | 1 | |
2 | Poignée, gris, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3a | Panneau arrière, Acier, zingué, 1,5 mm, avec découpe pour un connecteur, avec fixation circuit imprimé (slot 1) | 1 | |
4 | Flanc, Profilé aluminium, passivé incolore, avec rainure pour une carte | 2 | |
5b | Capot supérieur, Acier, zingué, 1,0 mm, sans perforation | 2 | |
6 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.