Guide-carte d’unité enfichable de type cadre, 5 paires
- Fixation de carte nécessaire à partir du slot 2
- Largeur de rainure 2 mm
- PBT, UL, 94, V-0
- Rouge
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Guide-carte
- Application : Cassette
- Compatible avec : Cassette
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Largeur de rainure : 2
- Matériau : Plastique
- Couleur : Rouge
- Quantité de colis : 5
- Unité de conditionnement : Paire
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
Les guide-cartes peuvent être fixés sur le couvercle perforé supérieur/inférieur. Cela est nécessaire si le circuit imprimé sera monté à partir de l’emplacement 2.
Guide-cartes adapté aux cassettes de 167 mm et 227 de profondeur.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | PBT supérieur, UL 94 V-0, rouge, largeur de rainure 2 mm | 5 | |
2 | PBT inférieur, UL 94 V-0, rouge, largeur de rainure 2 mm | 5 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.