Chemin de câblage pour Varistar CP
- Pour le câblage des panneaux de commande et pour acheminer et protéger les câbles dans les baies de communication
- Facile à installer avec une esthétique améliorée
- Capacité de charge élevée et faible poids
- Fourni avec des trous de montage compatibles uniquement avec les supports de panneau Datacon 19 po (24630013) et non compatibles avec les supports de panneau électroniques 19 po
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Chemin de câbles
- Famille d’article : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Couleur : Gris foncé
- Code couleur : RAL 7021
- Hauteur en mm : 105 mm
- Profondeur : 587 mm
- Largeur en mm : 70 mm
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
Les chemins de câbles sont compatibles avec tous les racks relais et sont utilisés pour le câblage des panneaux de commande et pour acheminer et protéger les câbles dans les baies de communication.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Chemin de câbles, Acier, 1,5 mm | 2 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.