Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Verrouillage électronique Varistar, maître, MLR 3000, 125 Khz-HID pour Varistar CP

  • Poignée électronique pour baie Varistar
  • Deux options de verrouillage : autonome et en réseau
  • Protocole d’accès et gestion des utilisateurs
  • Visualisation intégrée, Écran d’affichage LED pour les statuts de fonctionnement et les notifications d'alarmes
  • Solution modulaire avec verrouillage électronique de porte, lecteur, Alimentation et logiciel d’administration
Plus

N° référence

24630-006
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Verrouillage
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Verrou électronique HID

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Electronic locking (MLR 3000)
Verrouillage électronique Varistar, esclave, MLR 1000 pour Varistar
N° référence 23130-512
Alimentation pour verrouillage électronique
Alimentation pour verrouillage électronique
N° référence 23130-515
Gate Way for Electronic Lock
Gateway pour verrouillage électronique de porte
N° référence 23130-523
Administration Suite Software
Logiciel pour la gestion d’accès aux solutions réseau, Administration Suite
N° référence 60130-680
RFID Cards for Electronic Lock
Carte RFID pour solution de verrouillage électronique en réseau, 125 KHz-HID
N° référence 23130-526
Carte de verrouillage pour poignée, 125 KHz HID
N° référence 60130-678
Battery Pack 12V
Bloc-batterie Varistar pour verrou électronique, 12 V
N° référence 60130-729

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poignée électronique avec lecteur de carte à transpondeur. La poignée s’ouvre lorsqu’elle reçoit un signal d’une carte à transpondeur autorisée.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Poignée à levier MLR3000 125 KHz 1
1a Serrure de porte électronique MLR 3000 avec poignée à levier et lecteur de carte ; écran d’affichage avec LED de visualisation de l'état de fonctionnement ; lecteur (125 kHz-HID) 1
1b Card reader unit (supply voltage 12 VDC, 40 mA (max. 440 mA); Temperature range ‐20 ... +70 °C 1
1c Noeud (répartiteur) 1
2 Kit de montage et de câblage pour Varistar CP 1
3 Instruction de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink