Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Dispositif de maintien du filtre à air pour système CPCI Serial 4 U

  • Kit de filtre à air pour système CPCI Serial 4 U, se compose d’un dispositif de maintien du filtre à air et d’un matériau filtrant
Plus

N° référence

24579-632
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Filtre à poussière
  • Compatible avec : Systèmes CompactPCI

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Filtre à air EuropacPRO et porte-filtre
Filtre à air pour système CPCI Serial 4 U
N° référence 60713-471

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Kit de mise à niveau des filtres à air pour système CompactPCI Serial 4 U.

Des joints CEM (textile) sont requis pour le blindage des faces avant.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Support de filtre, Aluminium, 1 mm 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink