Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

CPCI Serial System avec alimentation enfichable, 4 U, 9 slots, avec rear I/O

  • Système conforme IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à la norme PICMG CPCI‐S.0
  • Système pour intégration verticale des cartes. Pour le format de carte 3 U
  • Carte fond de panier 9 slots, CompactPCI Serial 3 U (topologie Ethernet single star), Slot système gauche
  • Refroidissement assuré par une unité de ventilation 1 U Hot-Swap
  • Compatible PCIe jusqu’à Gen3, USB 2.0 et 3.0, SATA jusqu’à Rév. 3.0, et Ethernet jusqu’à 10 Gbase-T
  • Montage du filtre à air réalisable à postériori
Plus

N° référence

24579-421
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 24579-421, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 9
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star
  • Transfert de données : PCIe Gen3
  • Alimentation par slot : 40 W
  • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
  • Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
  • Hauteur en U : 4 U
  • Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
  • Avec alimentation électrique : Oui
  • Rear I/O : Oui
  • Conformité : PICMG CPCI-S.0 R2.0
  • Profondeur : 275 mm
  • Hauteur en mm : 177 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Filtre à air CompactPCI bus VME
Jeu de filtres à poussière pour systèmes CompactPCI et VME 64x
N° référence 24579-033
Câble, fiche Schuko - IEC
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, gris
N° référence 60103-131
Câble secteur
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Câble secteur
CÂBLE SECTEUR, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-141
Câble secteur
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
N° référence 60197-053
Câble secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, Gris
N° référence 60704-020
Ventilateurs CC/Ventilateurs de remplacement
Ventilateur DC, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³h
N° référence 60713-600

Produits recommandés

20848-585.tif
Kit d’unité enfichable avec poignée IEL, blindé, noir 3 U, 4 F
N° référence 20848-585
Unité enfichable FMC 3U
Kit d’unité enfichable pour FMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 3 U, 4 F
N° référence 20836-253
Unité enfichable FMC 3U
Kit d’unité enfichable pour PMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 3 U, 4 F
N° référence 20836-460
Module enfichable 3 U
Kit module enfichable avec poignée IEL pour I/O arrière, blindé, noir, 3 U, 4 F
N° référence 20848-751

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Système CompactPCI Serial 4 U avec panier à cartes vertical pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichables 3 U.

Les modèles préférés peuvent être commandés directement à partir du stock, d’autres configurations sont disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

  • PICMG
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Aluminium ; capots supérieur et inférieur perforés ; poignées 1
2 Nombre de slots à l’avant ; guide-cartes IEEE avec clips ESD (clips ESD montés en partie inférieure avant), pour le montage vertical des cartes (3 U, profondeur 160 mm) 9
3 Nombre de slots à l’arrière ; guide-cartes IEEE avec clips ESD (clips ESD montés en partie inférieure), pour le montage vertical des cartes rear I/O (3 U, profondeur 80 mm) 9
4 Carte fond de panier CompactPCI Serial pour cartes 3 U ; 9 slots, slot système à gauche (réf. 23007-669) 1
5 Bus de raccordement d’alimentation, 3 U, 8 F avec 2 connecteurs power blade (réf. 23098-397) 1
6 Alimentation enfichable 19", 300 W, 3 U, 8 F (réf. 11098-538) 2
7 Module d’entrée AC, 3 U, 8 F ; filtre secteur, courant max. 10 A 2
8 Tiroir de ventilation Hot-swap, extractible, 1 U, 3 ventilateurs 12 VDC 1
9 FCM, Module de régulation du ventilateur 1
10 Ecran d’affichage pour le contrôle des alarmes 1
11 Bouton de réinialisation 1
12 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink