Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Système CPCI avec alimentation ATX, 6 U, 8 slots

  • Conforme aux normes IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG 2.0 rév. 3.0
  • Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; Rear I/O : 6 U, profondeur 80 mm
  • Carte fond de panier 8 slots, 6 U, 64 bits, emplacement système à droite, Possibilité d’utiliser un module CPU de largeur 8 F
  • Dissipation thermique par convection, flux d'air vertical (de bas en haut)
  • Alimentation ATX, 300 W
Plus

N° référence

24579-030
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 24579-030, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Système
  • Nombre de slots : 8
  • Application : Rackable 19"
  • Type de cartes fond de panier : 6 U CompactPCI
  • Transfert de données : Bus PCI 64 bits
  • Alimentation par slot : 10 W
  • Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
  • Hauteur en U : 6 U
  • Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
  • Avec alimentation électrique : Oui
  • Rear I/O : Oui
  • Conformité : PICMG 2.0 R3.0
  • Profondeur : 275 mm
  • Hauteur en mm : 265,9 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Filtre à air CompactPCI bus VME
Jeu de filtres à poussière pour systèmes CompactPCI et VME 64x
N° référence 24579-033
Câble, fiche Schuko - IEC
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, gris
N° référence 60103-131
Câble secteur
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Câble secteur
CÂBLE SECTEUR, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-141
Câble secteur
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
N° référence 60197-053
Câble secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, Gris
N° référence 60704-020

Produits recommandés

Module enfichable 6 U
Kit d’unité enfichable avec poignée IEL, blindé, noir, 6 U, 4 F
N° référence 20848-592
20836-254.tif image
Kit d’unité enfichable pour FMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 6 U, 4 F
N° référence 20836-254
20836-461.tif image
Kit d’unité enfichable pour PMC avec poignée IEL noire, face avant en U blindée (Textile), 6 U, 4 F
N° référence 20836-461

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Système CompactPCI 6 U, sans ventilateur, avec intégration verticale des cartes, pour huit cartes 6 U et huit cartes RTM. Avec alimentation électrique ATX intégrée.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

  • PICMG
  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Châssis 19" blindé, Aluminium ; plaque supérieure et plaque de base perforées ; 2 poignées avant 1
2 Nombre de slots avant ; guide-cartes IEEE, avec les clips ESD (clips ESD fixés en bas à l’avant), pour les cartes verticales (6 U, profondeur 160 mm) 8
3 Nombre de slots arrière; guide-cartes IEEE, avec clips ESD (clips ESD fixés en partie inférieure), pour le montage vertical de cartes rear I/O (6 U, profondeur 80 mm) 8
4 Carte fond de panier pour cartes 6 U ; 8 slots, 64 bit (numéro de pièce 23006‐868) ; slot système à droite, 4 F (pour CPU de largeur 8 F) 1
5 Alimentation ATX, 300 W, 32 F, large plage d’entrées 100 ... 240 VAC, (3,3 V/28 A, 5 V/35 A, 12 V/22 A, ‐12 V/0,8 A) ; module d’entrée AC avec prise IEC ; interrupteur secteur ; ventilateur 1
6 Face avant, avant, 6 U, 16 F 1
7 Face avant, avant, 6 U, 4 F, amovible, pour extension du slot système à 8 F 1
8 Face avant, arrière, 6 U, 4 F 1
9 Face avant, arrière, 6 U, 48 F 1
10 Faisceau de câbles pour raccorder tous les composants du système 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink