Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffret de table complet PropacPRO, non blindé, 3U, 84F, 446 mm

  • Coffret de table, préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants19"
  • Sans blindage
  • Fentes d'aération dans le capot inférieur
  • Face arrière avec perforations
  • Conforme DIN EN 62368-1
Plus

N° référence

24576-012
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : PropacPRO
  • Application : Coffret pour composants 19"
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 155,5 mm
  • Hauteur utile : 112,3 mm
  • Largeur en F : 84 F
  • Largeur en mm : 470,3 mm
  • Largeur utile : 432 mm
  • Profondeur : 446 mm
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Charge statique : 25 kg
  • Classe de protection : IP20
  • Construction du cadre avant : Pièce unique
  • Option de refroidissement : Non
  • Conformité : IEC 60297-3-101
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 84 F
N° référence 34561-584
64571006.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 14, 100 pièces
N° référence 24571-371
64571007.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 10, 100 pièces
N° référence 24571-372
Kit de montage horizontal
Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 3 U, 20 F
N° référence 24564-117
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 84 F, longueur de carte 160 mm
N° référence 34562-748
Enjoliveurs
Éléments de conception pour coffret PropacPRO, forme 1, RAL 5007, 84 F
N° référence 20850-301
Capot avant
Capot avant PropacPRO, charnière inférieure, 3 U, 84 F
N° référence 24576-083
Pied PropacPRO pour capot arrière
Pied PropacPRO pour capot arrière, noir, 3 U
N° référence 24576-393
capot arrière
Capot arrière PropacPRO, 3 U, 84 F
N° référence 24576-088
Filtre à air PropacPRO
Filtre à air PropacPRO, 84 F
N° référence 24576-096
Poignée sangle
Poignée souple universelle, largeur 25 mm, 230 mm
N° référence 20850-249
Poignée béquille PropacPRO
Poignée-béquille PropacPRO, 84 F
N° référence 24576-073
Support de câblage
Enrouleur de câble pour coffrets
N° référence 24575-800

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 220 mm
N° référence 34562-762
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-091
Obturateur
Obturateur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-824
Guide-carte de type accessoire, renforcé
Guide-cartes type accessoire, renforcés, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-080
guide-cartes
Guide-cartes type standard, PC, 340 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-380
Guide-carte
Guide-cartes type accessoire, PC, 340 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-382
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 340 mm, largeur de rainure 2,5 mm, en plusieurs pièces, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-332
Guide-carte
Guide-cartes de type accessoire pour circuits imprimés lourds, très résistant, aluminium, 340 mm, largeur de rainure 2 mm, argent
N° référence 34562-884
Pied en plastique
Pied-béquille pour châssis, plastique, RAL 7016
N° référence 20603-002

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le coffret nVent SCHROFF PropacPRO offre une protection électronique pour les montages 19", tels que les modules enfichables et les cartes Europe. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EN 62368-1

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Cadre, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 1
2 Flanc, Profilé aluminium, poudré, RAL 9006 2
3 Capot supérieur, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse 1
4 Tôle plancher, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse, plaque de base avec 4 rangées de slots de ventilation 1
5 Habillage arrière, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0 ; peut faire office de pied pour une utilisation en position verticale 2
8 Pied antidérapant, PC, noir, UL 94 V-0 (20603-002) 4
9 Enjoliveur latéral, Profilé aluminium, surface visible peinte, RAL 7016 avec joint CEM (textile) 2
10 Profil horizontal, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 2
11 Glissière horizontale arrière, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 et bandes isolantes, PBT, UL 94 V-0 (pour montage indirect de carte fond de panier) 2
13 Face arrière avec perforations, Aluminium, anodisé, 2,5 mm 1
14 Pion de fixation pour la face arrière, zinc moulé 4
15 Guide-cartes pour longueur de carte 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 pièces 20
16 Kit de mise à la masse 1
17 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink