Coffret de table complet PropacPRO, non blindé, 3U, 84F, 266 mm
- Coffret de table, préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants19"
- Sans blindage
- Fentes d'aération dans le capot inférieur
- Face arrière avec perforations
- Conforme DIN EN 62368-1
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Coffret
- Famille d’article : PropacPRO
- Application : Coffret pour composants 19"
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 155,5 mm
- Hauteur utile : 112,3 mm
- Largeur en F : 84 F
- Largeur en mm : 470,3 mm
- Largeur utile : 432 mm
- Profondeur : 266 mm
- Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
- Charge statique : 25 kg
- Classe de protection : IP20
- Construction du cadre avant : Pièce unique
- Option de refroidissement : Non
- Conformité : IEC 60297-3-101
- Quantité de colis : 1
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
Le coffret nVent SCHROFF PropacPRO offre une protection électronique pour les montages 19", tels que les modules enfichables et les cartes Europe. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, une vaste gamme d’accessoires est disponible.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Cadre, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 | 1 | |
2 | Flanc, Profilé aluminium, poudré, RAL 9006 | 2 | |
3 | Capot supérieur, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 1 | |
4 | Tôle plancher, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse, plaque de base avec 4 rangées de slots de ventilation | 1 | |
5 | Habillage arrière, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0 ; peut faire office de pied pour une utilisation en position verticale | 2 | |
8 | Pied antidérapant, PC, noir, UL 94 V-0 (20603-002) | 4 | |
9 | Enjoliveur latéral, Profilé aluminium, surface visible peinte, RAL 7016 avec joint CEM (textile) | 2 | |
10 | Profil horizontal, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 | 2 | |
11 | Glissière horizontale arrière, Profilé aluminium, avec bande taraudée, Acier, M2.5 et bandes isolantes, PBT, UL 94 V-0 (pour montage indirect de carte fond de panier) | 2 | |
13 | Face arrière avec perforations, Aluminium, anodisé, 2,5 mm | 1 | |
14 | Pion de fixation pour la face arrière, zinc moulé | 4 | |
15 | Guide-cartes pour longueur de carte 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 20 pièces | 20 | |
16 | Kit de mise à la masse | 1 | |
17 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.