Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Coffret rackable RatiopacPRO 19", blindage réalisable à postériori, 5 U (3-2), 84 F, 375 mm

  • Coffrets pour intégration de composants modulaires 19" ou montage personnalisé, par ex. avec plaque de montage
  • Adapté aux poignées d’insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x
  • Blindage CEM réalisable à postériori
  • Version avec équerres de fixation 19"
  • Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
  • Construction symétrique, face avant et arrière identiques
  • Aucune vis apparente ; pièces d’habillage amovibles sans outils
  • Conforme DIN EN 62368-1
Plus

N° référence

24572-349
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Coffret
  • Famille d’article : RatiopacPRO
  • Application : Coffret pour composants électroniques personnalisés
  • Hauteur en U : 5 U
  • Hauteur en mm : 221,5 mm
  • Hauteur utile : 201,25 mm
  • Largeur en F : 84 F
  • Largeur en mm : 448,9 mm
  • Largeur utile : 432 mm
  • Profondeur : 375,5 mm
  • Blindage CEM : Non (réalisable a posteriori)
  • Charge statique : 25 kg
  • Classe de protection : IP20
  • Construction du cadre avant : Équerres de montage 19" ; traverses horizontales
  • Option de refroidissement : Non
  • Conformité : IEC 60297-3-101 ; IEC60297-3-102 ; IEEE 1101.1 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Kit de mise à la masse CompacPRO
Kit de mise à la masse RatiopacPRO
N° référence 24571-380
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR
Insert fileté pour profilés horizontaux M2.5, 84F
N° référence 34561-384
face avant
Face avant, non blindée, 5 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30847-469
Face arrière perforée non blindée
Face arrière, avec perforations, non blindé, pour RatiopacPRO et PropacPRO 5 U, 84 F
N° référence 30849-173
face avant
Face avant, pleine largeur, fendue, non blindée pour RatiopacPRO 5 U, AIR 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 34571-624
Joint CEM RatiopacPRO pour flanc latéral du capot supérieur
Kit de blindage RatiopacPRO CEM, du flanc au capot supérieur, 375 mm
N° référence 24571-340
N01063-GasketEuropacPROSubrack-EN_24560-235
Kit de blindage CEM EuropacPRO pour face avant/arrière sur profilé horizontal, 84 F, 10 Pieces
N° référence 24560-235
Joint CEM RatiopacPRO pour face avant/capot arrière vers flanc
Kit de blindage RatiopacPRO CEM, de la face avant au flanc, 5 U
N° référence 24571-335
face avant
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 5 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-650
face arrière
Face arrière pour RatiopacPRO / PropacPRO, perforée, avec possibilité de blindage, textile, 5 U, 84 F
N° référence 20848-747
34562760.tif image
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes, 84 F, 340 mm de longueur de carte
N° référence 34562-760
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR-LS
Bande perforée horizontale, 84 F
N° référence 30845-253
Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 84 F
N° référence 34561-584
Profil horizontal
Profilé horizontal, arrière, type H-ST, lourd, standard, 84 F
N° référence 34560-584
Profil horizontal
Profilé horizontal, type H-KD, lourd, lèvre réduite, 84 F
N° référence 34560-284
64571006.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 14, 100 pièces
N° référence 24571-371
64571007.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 10, 100 pièces
N° référence 24571-372
face avant
Face avant de module enfichable pour poignée trapézoïdale statique, 3 U, 6 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30847-461
Joint CEM RatiopacPRO pour face avant/capot arrière vers flanc
Kit de blindage RatiopacPRO CEM, de la face avant au flanc, 2 U
N° référence 24571-334
face avant
Face avant, profil en U, blindage réalisable a posteriori, 2 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-262
Kit de montage horizontal
Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 3 U, 20 F
N° référence 24564-117
Joint CEM RatiopacPRO pour face avant/capot arrière vers flanc
Kit de blindage RatiopacPRO CEM, de la face avant au flanc, 3 U
N° référence 24571-331
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 84 F, longueur de carte 220 mm
N° référence 34562-752
Support de câblage
Enrouleur de câble pour coffrets
N° référence 24575-800

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 220 mm
N° référence 34562-762
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-091
Obturateur
Obturateur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-824
Guide-carte de type accessoire, renforcé
Guide-cartes type accessoire, renforcés, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-080
guide-cartes
Guide-cartes type standard, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-379
Guide-carte
Guide-cartes type accessoire, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, en plusieurs parties, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-381
Guide-carte de type IEEE
Guide-cartes avec détrompage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 280 mm, largeur de rainure 2,5 mm, en plusieurs pièces, rouge/argent, 10 pièces
N° référence 24568-331
Guide-carte
Guide-cartes de type accessoire pour circuits imprimés lourds, très résistant, aluminium, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, argent
N° référence 34562-883
poignée avant
Poignée avant, installation à postériori pour RatiopacPRO, RAL 7016, 5 U
N° référence 24571-993
19 kit de fixation
Kit de montage 19 po M6, vis, rondelle, écrou ; 8 pièces
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret fournit des équerres de rackage 19".

Modifications (teintes et dimensions spécifiques)

Solutions personnalisées (découpes dans le capot supérieur, capot inférieur ou flanc)

Service de montage à partir d’une pièce.

CERTIFICATIONS

  • RoHS
  • EN 62368-1

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Flanc, aluminium, 2 mm, passivé 2
2 Flanc extérieur, Aluminium, 1 mm, face vue poudrée, RAL 9006 2
3 Montant arrière, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 2
3a Bandeau enjoliveur, aluminium moulé, poudré, RAL 7016 2
3c Équerre de fixation 19", Fonte d'aluminium moulée sous pression, poudré, RAL 7016 2
4 Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, face vue poudrée, RAL 7016 4
11 Capot supérieur et plaque de base, Aluminium, 1 mm, côtés intérieurs conducteurs, face vue poudrée, RAL 9006, avec cosse de mise à la masse, plaque de base avec perforations nid d'abeille pour ventilation 2
12 Pied antidérapant, UL 94 V-0, PC noir 4
13 Kit de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink