Prolongateur EuropacPRO pour fixation arrière, norme DL3 dans une armoire, 3U
- Garantit une résistance aux vibrations jusqu’à 25 g selon IEC 61587 DL3
- Prolongateurs pour autres modèles d’armoire disponibles sur demande
- Se monte sur l’arrière du bac à cartes durci et sur les montants de l’armoire Varistar
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Hauteur en U : 3 U
- Quantité de colis : 1
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
Prolongateur pour la fixation arrière d’un bac à cartes conformément à la norme DL3 dans une armoire. Garantit une résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 25 g.
Le prolongateur ne peut pas être utilisé avec le profil d’angle.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre, 3 U, Acier, 1,5 mm, AlZn ; montage sur armoire Varistar | 2 | |
2 | Plaque, Aluminium, 3 mm, anodisé ; montage sur bac à cartes | 2 | |
3 | Kit des matériaux de fixation (double adaptateur de fixation 19", pour le montage, de bacs à cartes robustes) ; manuel de l’utilisateur | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.