Capot supérieur EuropacPRO à fixer sur les faces latérales robustes 84 F, 277,75 mm
- Taux de perforation 58 %
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Capot supérieur
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Avec perforations
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 277,75 mm
- Quantité de colis : 1
- Unité de conditionnement : Paire
- Couple : 2,1 N·m
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
Un capot supérieur est utilisé pour le blindage électromagnétique ou comme protection mécanique.
Un mécanisme de verrouillage de plaque supérieure est disponible en option ; fixe en outre la plaque supérieure sur les guide-cartes avant et arrière.
4 joints CEM en acier inoxydable par bac à cartes sont nécessaires pour le blindage, veuillez commander séparément.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Capot supérieur, avec perforations, aluminium, 1,0 mm, diamètre des perforations 4,0 mm, passivé ; degré de perforation 58 % | 2 | |
2 | Vis, Torx 4 × 6, Acier, zingué | 16 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.