"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Rugged, Shielded, 3 U, 295 mm"
- Bac à cartes avec flancs et profil horizontal, type R « durci » avec 3 trous de fixation pour optimiser la stabilité (+60 % par rapport au profilé haute rigidité ("heavy") avec 2 trous de fixation)
- Aluminium
- Profil horizontal arrière pour montage des cartes fond de panier avec bandes isolantes. Adaptateur pour intégration de modules CCA
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Test de tenue aux chocs et vibrations pour MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Tenue aux chocs et vibrations dans les trois axes
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions disponibles. Bac à carte avec glissières téléscopiques disponibles pour intégration en baie.
- Profil horizontal type "rugged"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 295 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Charge statique : 25 kg
- Tolérance aux chocs et aux vibrations : 25 g (force)
- Avec poignée : Oui
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11 ; MIL 167 ; MIL 810 G ; MIL 901 D ; IEC 61587 DL3
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes avec flancs et profils horizontaux durcis pour montage de carte fond de panier.
Rapports de test en ligne.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc type R, Aluminium, 3 mm, passivé incolore, avec équerre de rackage 19" 3,5mm (clinchée) ; pour joint CEM (textile) | 2 | |
2 | Poignée avec visserie de fixation | 2 | |
3 | Equerre d'habillage arrière pour joint CEM (textile) | 2 | |
4 | Profil horizontal avant (R-KD) | 1 | |
4a | Profil horizontal avant (R–LD) | 1 | |
4b | Profil horizontal arrière (H-KD) | 2 | |
4c | Profil horizontal, arrière, intermédiaire (R‐ST) | 2 | |
5 | Bande taraudée (prémontée) | 6 | |
6 | Bande de positionnement (prémontée) | 2 | |
7 | Bande isolante (prémontée) | 2 | |
8 | Capot supérieur CEM, durci, avec verrouillage | 2 | |
9 | Face arrière CEM | 1 | |
10 | Lot joints CEM, visserie de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.