Profil d'angle durci EuropacPRO CPCI pour joint CEM textile pour flanc, 3 U
- Nécessaire pour le blindage de l’arrière
- Peut également être utilisé comme fermeture avant lors de l’utilisation d’une équerre 19" ajustable en profondeur
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bandeau
- Application : Durci
- Compatible avec : Bacs à cartes
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 132,6 mm
- Quantité de colis : 1
- Unité de conditionnement : Paire
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
Le profil d’angle couvre l’emplacement entre le flanc et la face arrière d’un bac à cartes. Nécessaire pour un blindage CEM approprié.
Veuillez commander séparément le joint textile CEM.
Le profil d’angle ne peut pas être utilisé avec le prolongateur pour le montage arrière.
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Angle arrière robuste gauche pour joint textile CEM, Profilé aluminium, décapée | 1 | |
2 | Angle arrière robuste droit pour joint textile CEM, Profilé aluminium, décapée | 1 |
RESSOURCES
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.