"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI, 6 U, 275 mm"
- Bac à cartes avec flancs type F (« Flexible ») pour les modules enfichables CompactPCI avec des forces d’insertion/extraction élevées
- Aluminium
- Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
- Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Profil de type H « Heavy »
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 6 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 275 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 80 mm ; 160 mm / 80 mm ; 160 mm
- Blindage CEM : Oui
- Type de joint CEM : Textile
- Charge statique : 11 kg
- Avec poignée : Non
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103 ; IEEE 1101.10 ; IEEE 1101.11
- Quantité de colis : 1
- Rear I/O : Oui
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
Bac à cartes avec blindage CEM pour le montage de carte fond de panier, pour application CPCI.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre de rackage 19" pour joint textile CEM | 2 | |
2 | Équerre d'habillage arrière pour joint textile CEM | 2 | |
3 | Flanc type F | 2 | |
4a | Glissière horizontale avant IEEE (H-LD) | 2 | |
4b | Profilé horizontal arrière (L-KD) | 2 | |
4c | Glissière horizontale arrière (H-ST) avec bande isolante pour montage de carte fond de panier | 2 | |
4d | Glissière horizontale intermédiaire (ST) | 1 | |
5 | Bande taraudée (prémontée) | 8 | |
6 | Bande isolante, montée | 4 | |
7 | Capot supérieur CEM | 2 | |
8 | Matériau de blindage CEM (prémonté) | 1 | |
9 | Lot visserie de fixation | 1 | |
10 | Bande de positionnement (prémontée) | 2 | |
11 | Glissière horizontale de type AB | 2 | |
12 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
Rapports d’essai
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.