Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, blindé, CompactPCI, 6 U, 235 mm

  • Bac à cartes avec flancs type F (« Flexible ») pour les modules enfichables CompactPCI avec des forces d’insertion/extraction élevées
  • Aluminium
  • Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
  • Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
  • Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
  • Livré en emballage plat compact
  • IP 20, conforme à la norme CEI 60529
  • Glissière horizontale de type H « Heavy »
Plus

N° référence

24563-452
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d’options pour la référence 24563-452, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :

Personnaliser

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Hauteur en U : 6 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 235 mm
  • Pour montage : Carte fond de panier
  • Profondeur de la carte : 160 mm
  • Blindage CEM : oui
  • Type de joint CEM : Textile
  • Charge statique : 11 kg
  • Avec poignée : Non
  • Montage : Baie
  • Conformité : CEI 60297-3-103 ; IEEE 1101.10
  • Quantité par colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Guide-cartes de type IEEE
Guide-cartes avec codage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 160 mm, largeur de cannelure 2 mm, gris, 50 pièces
N° référence 64568-090
Guide-cartes de type IEEE
Guide-cartes avec codage pour CompactPCI/VME64 x, PC, 160 mm, largeur de cannelure 2 mm, rouge, 50 pièces
N° référence 64568-089
Obturateur sans face avant (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO)
Déflecteur sans face avant, 6 U, 4 F, Profondeur 160 mm
N° référence 34562-826
Guide-cartes IEEE, Décalage, vert
Guide-cartes avec codage pour CompactPCI/VME64 x, décalage 0,1", PC, 160 mm, largeur de cannelure 2 mm, 50 pièces
N° référence 64568-071
Glissières télescopiques, Profil en C
Profil raidisseur pour bacs à cartes montés dans les baies, 235 mm
N° référence 24562-454
Ventilateur 19" pour le support de connexion de bac à cartes
Support de raccordement, EuropacPRO
N° référence 21101-954
Kit de matériaux de fixation 19" (vis, rondelle, écrou)
Kit de matériaux de fixation 19", vis, rondelle, écrou
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bac à cartes avec blindage CEM pour le montage de carte fond de panier, pour application CPCI.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Équerre de rackage 19" pour joint textile CEM 2
2 Équerre d'habillage arrière pour joint textile CEM 2
3 Flanc type F 2
4 Glissière horizontale avant (H-KD) 1
4a Glissière horizontale avant IEEE (H-LD) 2
4b Profilé horizontal arrière (L-KD) 2
4c Glissière horizontale arrière (H-ST) avec bande isolante pour montage de carte fond de panier 2
4d Glissière horizontale intermédiaire (ST) 1
5 Bande taraudée (prémontée) 8
6 Bande isolante (prémontée) 4
7 Capot CEM 2
8 Matériau de blindage CEM (prémonté) 1
9 Panneau arrière 1
10 Lot visserie de fixation 1
11 Bande de positionnement (pré-installée dans les éléments 4+4a) 2
12 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink