Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, blindage a posteriori, 6 U, 295 mm

  • Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), avec équerres 19", équerres 19" réglables en profondeur à commander séparément
  • Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
  • Aluminium
  • IP 20, conforme à la norme CEI 60529
  • Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
  • Livré en emballage plat compact
  • Glissière horizontale de type « Light »
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
Plus

N° référence

24563-433
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Hauteur en U : 6 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 295 mm
  • Pour montage : Carte fond de panier
  • Profondeur de la carte : 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm / 160 mm; 220 mm; 280 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Type de joint CEM : Acier inoxydable
  • Charge statique : 11 kg
  • Avec poignée : Non
  • Montage : Baie
  • Conformité : CEI 60297-3-103

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Profil horizontal, centre, for rear I/O, type AB (RatiopacPRO/-air, EuropacPRO/-rugged)
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte I/O arrière, 84 F
N° référence 34561-584
Vis à tête cylindrique Torx
Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 14 mm, 100 Pièces
N° référence 24560-130
Vis à tête cylindrique Torx
Vis à tête cylindrique, Torx, Fonction de mise à la masse, Acier zingué, M4 × 10 mm, 100 Pièces
N° référence 24560-155
Montage mixte, vertical/horizontal board support (EuropacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Kit de fractionnement pour coffrets/bacs à cartes, 84:0 F
N° référence 24562-484
Mounting plate in combination without cover plate (RatiopacPRO/-air, CompacPRO, EuropacPRO)
Mounting Plate for 19" Case and Subrack, 84 HP, 280 mm Board Length
N° référence 34562-756
Cover Plate for bolting to side panel (EuropacPRO)
Capot supérieur EuropacPRO à visser sur les faces latérales 84 F, 235 mm
N° référence 24560-079
Rear hood (EuropacPRO)
Capot arrière EuropacPRO pour joint CEM en acier inoxydable 6 U, 84 F
N° référence 34561-764
Cover Plate for bolting to side panel (EuropacPRO)
Capot supérieur EuropacPRO à visser sur les faces latérales 84 F, 295 mm
N° référence 24560-080
Mounting plate in combination with cover plate (EuropacPRO)
Plaque de montage EuropacPRO pour utilisation avec capot supérieur, 84 F, longueur de carte 280 mm
N° référence 34563-026
Profil horizontal, avant, type L-KD, "light", short lip (EuropacPRO)
Profil horizontal avant, type L-KD, allégé, lèvre réduite, 84 F
N° référence 34560-184
Profilé d'angle, for stainless steel, EMC gasket (EuropacPRO)
Angle arrière EuropacPRO avec rainure latérale pour joint CEM, 6 U
N° référence 24561-498
Face avant, face vue anodisée, face d'appui passivée, sans blindage, montage par vis
Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 6 U, 84 F
N° référence 30838-204
Face avant, face vue anodisée, face d’appui décapée, avec possibilité de blindage (textile), à charnières avec fixation inférieure
Kit face avant, non blindé, à charnière inférieure, 6 U, 84 HP
N° référence 20838-276
Face avant, face avant anodisée et face arrière passivée, blindé (textile), montage à charnière latérale
Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, blindée, charnières latérales 6 U, 84 F
N° référence 20848-617

Produits recommandés

Guide rail Type Standard 160mm
Guide Rail Standard Type, PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
N° référence 64568-002
Guide Rail Type Accessorie
Guide Rail Accessory Type, PC, 220 mm, 2 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
N° référence 64568-006
Divider plate (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, EuropacPRO)
Plaque de séparation EuropacPRO, 6 U, 220 mm
N° référence 34562-764
Air baffle without front panel (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO)
Déflecteur sans face avant, 6 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-827
Glissière télescopique, profil étroit, pour bac à cartes
Glissière télescopique fine, longueur 559 mm
N° référence 60110-440
Glissières télescopiques, Profil en C
Profil raidisseur pour bacs à cartes montés dans les baies, 295 mm
N° référence 24562-455
19" fan to subrack connecting bracket
Connecting Bracket, EuropacPRO
N° référence 21101-954
19" fixing material kit (screw, washer, nut)
Kit de matériaux de fixation 19", vis, rondelle, écrou
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bac à cartes sans blindage pour montage de carte fond de panier.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Équerre de rackage 19" pour joint CEM (acier inoxydable) 2
2 Flanc type F 2
3a Glissière horizontale avant (L-KD) 2
3b Glissière horizontale arrière (L-ST) pour montage de carte fond de panier avec bande isolante 2
3c Glissière horizontale intermédiaire (ST) 1
4 Threaded insert (thread M2.5), pre-assembled in front and rear horizontal rail 6
5 Bande isolante (prémontée) 4
6 Lot visserie de fixation 1
7 Notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink