"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Wall Mount, Unshielded, 3 U, 205 mm"
- Bac à cartes avec face latérale L (« léger »)
- Pour montage de carte fond de panier
- Dimensions internes et externes conformément aux normes IEC 60297-3-101 et IEEE 1101.1
- IP 20, conforme à la norme IEC 60529
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions possibles
- Aluminium
- Profil type "light"
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 28 F
- Profondeur : 205 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 2,5 kg
- Avec poignée : Non
- Montage : Paroi
- Conformité : IEC 60297-3-103
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes pour montage mural ou sur un élément d'habillage d'une baie, destiné au montage de carte fond de panier sans capot arrière.
Version CEM sur demande.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc, 3 U, Aluminium, 2 mm avec équerre à montage mural intégrée | 2 | |
2a | Profil avant (L-KD) | 2 | |
2b | Profil arrière (L-RC) pour montage de carte fond de panier | 2 | |
3 | Profilé d'angle | 2 | |
4 | Bande taraudée, Acier, zingué | 4 | |
5 | Capot supérieur pour insertion dans la rainure des profilés horizontaux | 2 | |
7 | Kit de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.