"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Power Distribution Module, Unshielded, 3 U, 84 HP, 115 mm"
- Pour montage d'appareils d'installation selon DIN 43880 avec dimensions 1-3 à clipser, comme par ex. le montage de prises, de disjoncteurs ou disjoncteurs différentiels. Ils peuvent être intégrés après montage de la glissière horizontale avec glissière centrale DIN à lèvre (35/7,5)
- Espace d'intégration modulaire pour modules électriques
- Dimensions internes et externes conformément aux normes IEC 60297-3-101 et IEEE 1101.1
- Flancs en aluminium
- Profil type "light"
- Compatible IEEE 1101.1
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 115 mm
- Pour montage : Module de distribution d’alimentation
- Blindage CEM : Non
- Charge statique : 2,5 kg
- Avec poignée : Non
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103
- Quantité de colis : 1
- Hauteur en mm : 132,55 mm
- Matériau : Aluminium
- Largeur en mm : 482,6 mm
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
Pour montage d'appareils d'installation selon DIN 43880 dans les dimensions 1-3, à clipser, comme p.ex. prises encastrables, disjoncteurs, disjoncteurs différentiels. Ils peuvent être intégrés après montage de la glissière horizontale avec glissière centrale DIN à lèvre (35/7,5)
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Flanc, Aluminium, 2 mm, passivé | 2 | |
2 | Profil horizontal, avant (L-KD), Profilé aluminium, surface anodisée, surfaces de contact conductrices | 2 | |
3 | Bande taraudée M 2,5, Profilé acier, zingué | 2 | |
4 | Kit de mise à la masse | 1 | |
5 | Lot visserie de fixation | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.