Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de fractionnement pour coffrets/bacs à cartes, 84:0 F

  • Conçu pour loger des cartes euro (100 mm de hauteur) et cartes euro doubles (233,35 mm hauteur)
  • Subdivision de la zone de montage 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Plus

N° référence

24562-484
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Kit de montage
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Montage mixte
  • Compatible avec : Bacs à cartes
  • Hauteur en U : 6 U
  • Largeur de rack 1 : 84 F
  • Quantité par colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Montage mixte, support de carte verticale/horizontale (EuropacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Kit de fractionnement pour coffrets/bacs à cartes, 63:19 F
N° référence 24562-463
Séparation de l’extrusion 6 U pour montage combiné
Montant 6 U pour montage combiné
N° référence 64560-010

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes de 6 U de hauteur en sections de 3 U et 6 U. Différentes versions sont disponibles.

Veuillez commander séparément : la face avant 6 U, 2 F pour masquer les fixations du profil.

Les guide-cartes suivants ne peuvent pas être utilisés : type « accessoire », type « accessoire renforcé » et type « pour circuit imprimé 4,4" ».

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Glissière horizontale avant (H-SL), face vue anodisée 2
2 Glissière horizontale arrière (AB), face vue anodisée 2
3 Bande taraudée, acier zingué 2
4 Montant en zinc moulé sous pression 2
5 Kit de montage, instructions de montage incluses 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink