Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Profil raidisseur en C pour intégration des bacs à cartes dans les baies, 175 mm

  • Le profil raidisseur en C est fixé au bac à cartes qui peut ensuite être inséré dans un rail de guidage puis monté dans une baie.
Plus

N° référence

24562-453
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille d’article : EuropacPRO
  • Compatible avec : Bacs à cartes
  • Profondeur : 175 mm
  • Quantité de colis : 2

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Glissières télescopiques
Glissières télescopiques avec profil en C pour montage dans les baies Varistar, 1200 mm
N° référence 24562-473
Glissières télescopiques
Glissières télescopiques en C pour baies Eurorack, 900 mm
N° référence 24562-452
Glissières télescopiques
Glissières télescopiques en C pour baies Novastar, 800 mm
N° référence 24562-474
Glissières télescopiques
Rail de guidage profil C à monter dans une baie LABRACK, 250 mm
N° référence 24562-446

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le profil raidisseur en C est monté sur le flanc du bac à cartes et sert à fixer le bac à cartes sur le rail de guidage lorsqu’il est monté dans une baie.

Remarque : pas de butée d’extrémité lorsque vous retirez le bac à cartes.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Profilé aluminium, insert fileté M4 inclus 2
2 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink