Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Angle arrière EuropacPRO avec rainure latérale pour joint CEM, 6 U

  • Nécessaire pour le blindage de la partie arrière.
  • Si une équerre universelle est utilisée, le montage du profile d'angle à l'avant est possible
Plus

N° référence

24561-498
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Application : Angle arrière
  • Compatible avec : Bacs à cartes
  • Hauteur en U : 6 U
  • Quantité par colis : 2

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Blindage CEM (SST), pour faces avant, équerre/profil d’angle 19"
Kit blindage CEM acier inoxydable pour face avant, 6 U, 10 Pièces
N° référence 21101-707

Produits recommandés

Vis à tête cylindrique Torx
Vis à tête cylindrique, Torx, acier zingué, M4 × 6 mm, 100 pièces
N° référence 24560-135
Visserie de fixation pour composants durcis, profilé horizontal - flanc - capot supérieur - angle arrière
Visserie de fixation de composants durcis, écrou, carré, M4
N° référence 24560-140
Face avant, face vue anodisée, face d'appui passivée, sans blindage, montage par vis
Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, sans blindage, 6 U, 84 F
N° référence 30838-204
Face avant, face vue anodisée, face d'appui passivée, peut être blindé (SST), montage par vis
Face avant, avec possibilité de blindage, 6 U, 84 F
N° référence 30846-771
Face avant, face vue anodisée, face d’appui décapée, avec possibilité de blindage (textile), à charnières avec fixation inférieure
Kit face avant, non blindé, à charnière inférieure, 6 U, 84 HP
N° référence 20838-276
Face avant, face avant anodisée et face arrière passivée, blindé (textile), montage à charnière latérale
Face avant, face vue anodisée, face d'appui conductrice, blindée, charnières latérales 6 U, 84 F
N° référence 20848-617

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Angle arrière EuropacPro pour joint CEM en acier inoxydable, fabriqué en extrusion d’aluminium avec surface passivée claire. Le capot arrière ne peut pas être monté simultanément.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Angle arrière CEM, Profilé aluminium extrudé 2

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink