Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Capot supérieur EuropacPRO à visser sur les faces latérales 84 F, 295 mm

  • Pour le positionnement variable des glissières horizontales, p. ex. pour les circuits imprimés avec formats standard
  • Taux de perforation 58 %
  • Convient à une utilisation avec toutes les glissières horizontales
Plus

N° référence

24560-080
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Capot supérieur
  • Famille de produits : EuropacPRO
  • Application : Avec perforations
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 295 mm
  • Quantité par colis : 2

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Produits recommandés

Cover Plate for bolting to side panel (EuropacPRO)
Capot supérieur EuropacPRO à visser sur les faces latérales 84 F, 235 mm
N° référence 24560-079
Capot supérieur, universel (EuropacPRO)
Capot supérieur EuropacPRO, universel, 84 HP, 295 mm
N° référence 24560-053
Cover Plate for bolting to side panel (EuropacPRO)
Capot supérieur EuropacPRO à visser sur les faces latérales 63 F, 295 mm
N° référence 24560-073

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un capot est utilisé pour le blindage électromagnétique ou comme protection mécanique. Le couvercle peut être vissé sur le flanc.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Pièce d'habillage, aluminium, 1,0 mm, diamètre des perforations 4,0 mm, passivée couleur 2
2 Screw Torx 4 × 6, acier, zingué 32

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink