Capot supérieur EuropacPRO, universel, 63 F, 295 mm
- Le blindage est assuré par des joints CEM en acier inoxydable optionnels, entre le capot supérieur et le flanc
- Pour le positionnement libre des glissières horizontales, p. ex. pour les circuits imprimés avec formats non standard
- Taux de perforation 58 %
- Convient à une utilisation avec tous les profilés horizontaux
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Capot supérieur
- Famille d’article : EuropacPRO
- Application : Universel
- Largeur en F : 63 F
- Profondeur : 295 mm
- Quantité de colis : 1
- Unité de conditionnement : Paire
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
Un capot supérieur est utilisé pour le blindage électromagnétique ou comme protection mécanique. Le capot supérieur peut être utilisé si des cartes non standard sont montées dans le bac à cartes.
En outre, 4 joints par bac à cartes sont nécessaires pour fixer le capot à la glissière horizontale.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Bandeau, Aluminium perforé, 0,8 mm, diamètre des perforations 4,0 mm, passivé | 2 | |
2 | Joint, acier inoxydable | 4 | |
3 | Vis Torx 4 × 6, pentaform, Acier, zingué | 16 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.