"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 3 U, 235 mm"
- Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), Équerre 19" avec fraisage pour montage sur glissière
- Charge admissible jusqu’à 11 kg
- Bac à cartes utilisable avec des glissières fixes
- Glissières horizontales, arrière, pour montage de connecteur (IEC 60603-2/DIN 41612)
- Bande taraudée pré-installée
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 235 mm
- Pour montage : Connecteur DIN
- Profondeur de la carte : 160 mm ; 220 mm / 160 mm ; 220 mm
- Blindage CEM : Non
- Type de joint CEM : Acier inoxydable
- Charge statique : 11 kg
- Avec poignée : Non
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103
- Quantité de colis : 1
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
Bac à cartes non blindé pour montage de connecteur DIN EN 60603-2, le bac à cartes peut être assemblé sur des glissières fixes pour montage à l’intérieur d’une baie.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre de rackage 19" pour joint CEM (acier inoxydable) | 2 | |
2 | Flanc type F | 2 | |
3a | Glissière horizontale avant (L-KD) | 2 | |
3b | Glissière horizontale arrière (L-MZ) pour montage de connecteurs | 2 | |
4 | Bande taraudée avant (prémontée) | 2 | |
5 | Lot visserie de fixation | 1 | |
6 | Notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.