"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, 3 U, 355 mm"
- Bac à cartes avec flanc type F (« flexible »), Équerre 19" réglable en profondeur
- Bac à cartes utilisable avec des glissières fixes
- Glissières horizontales arrières pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Charge admissible jusqu’à 11 kg
- Bande taraudée, bandes isolantes pré-installées
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
- Hauteur en U : 3 U
- Largeur en F : 84 F
- Profondeur : 355 mm
- Pour montage : Carte fond de panier
- Profondeur de la carte : 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm ; 340 mm
- Blindage CEM : Non
- Type de joint CEM : Acier inoxydable
- Charge statique : 11 kg
- Avec poignée : Non
- Montage : Baie
- Conformité : IEC 60297-3-103
- Quantité de colis : 1
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
Un bac à cartes non blindé pour carte fond de panier, le bac à cartes peut être monté sur des glissières dans une baie
Autre produit pour anciennes séries de bacs à cartes EuropacLab et Europac.
Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Équerre de rackage 19", Profilé aluminium, pour joint CEM (acier inoxydable) | 2 | |
2 | Flanc type F, Aluminium, 2 mm | 2 | |
3a | Glissière horizontale avant (L-KD) | 2 | |
3b | Glissière horizontale arrière (L-ST) pour montage de carte fond de panier | 2 | |
4 | Insert fileté (filetage M2,5), profil horizontal prémonté à l’avant et à l’arrière | 4 | |
5 | Bande isolante (prémontée) | 2 | |
6 | Kit de fixation, notice de montage | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.