Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Kit de bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, montage possible sur glissières, 3 U, 295 mm

  • Bac à cartes avec flanc type F (« flexible »), Équerre 19" réglable en profondeur
  • Bac à cartes utilisable avec des glissières fixes
  • Glissières horizontales arrières pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
  • Charge admissible jusqu’à 11 kg
  • Bande taraudée, bandes isolantes pré-installées
Plus

N° référence

24553-133
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Bacs à cartes / Châssis
  • Hauteur en U : 3 U
  • Largeur en F : 84 F
  • Profondeur : 295 mm
  • Pour montage : Carte fond de panier
  • Profondeur de la carte : 160 mm ; 220 mm ; 280 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm / 160 mm ; 220 mm ; 280 mm
  • Blindage CEM : Non
  • Type de joint CEM : Acier inoxydable
  • Charge statique : 11 kg
  • Avec poignée : Non
  • Montage : Baie
  • Conformité : IEC 60297-3-103
  • Quantité de colis : 1

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Profil horizontal
Profil horizontal arrière de type AB pour guide-carte rear I/O, 84 F
N° référence 34561-584
64571006.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 14, 100 pièces
N° référence 24571-371
64571007.tif image
Vis à tête cylindrique, Torx, M4 x 10, 100 pièces
N° référence 24571-372
Kit de montage horizontal
Panier de cartes pour l’installation horizontale de cartes, 3 U, 20 F
N° référence 24564-117
plaque de montage
Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 84 F, longueur de carte 280 mm
N° référence 34562-756
capot supérieur
Capot supérieur EuropacPRO pour glissière horizontale de type L, léger, 84 F, 235 mm
N° référence 24561-052
30838-123.123.tif image
Face avant, non blindée, 3 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 30838-123
20838-273.273.tif image
Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 3 U, 84 F, 2,5 mm, Al, anodisé
N° référence 20838-273
20848-611.611.tif image
Face avant, blindée, charnières latérales 3 U, 84 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d’appui conductrice
N° référence 20848-611

Produits recommandés

Guide-carte de type standard 160 mm
Guide-cartes type standard, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-002
Guide-carte de type accessoire
Guide-cartes type accessoire, PC, 220 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-006
Plaque séparatrice
Plaque de séparation EuropacPRO, 3 U, 220 mm
N° référence 34562-762
Obturateur
Obturateur sans face avant, 3 U, 4 F, Profondeur 220 mm
N° référence 34562-824
Guide-carte de type accessoire, renforcé
Guide-cartes type accessoire, renforcés, PC, 280 mm, largeur de rainure 2 mm, rouge
N° référence 64568-080
Ventilateur vers bac à cartes 19
Patte d'assemblage, EuropacPRO
N° référence 21101-954
19 kit de fixation
Kit de montage 19 po M6, vis, rondelle, écrou ; 8 pièces
N° référence 21100-435

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un bac à cartes non blindé pour carte fond de panier, le bac à cartes peut être monté sur des glissières dans une baie

Autre produit pour anciennes séries de bacs à cartes EuropacLab et Europac.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d’applications ; options d’aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Équerre de rackage 19", Profilé aluminium, pour joint CEM (acier inoxydable) 2
2 Flanc type F, Aluminium, 2 mm 2
3a Glissière horizontale avant (L-KD) 2
3b Glissière horizontale arrière (L-ST) pour montage de carte fond de panier 2
4 Insert fileté (filetage M2,5), profil horizontal prémonté à l’avant et à l’arrière 4
5 Bande isolante (prémontée) 2
6 Kit de fixation, notice de montage 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink