Module de régulation du ventilateur FCM2, fiche de connecteur angle droit
- Le module de régulation du ventilateur (FCM2) est une commande autonome de ventilateur pour les ventilateurs de 12 V
- Suveillance et contrôle jusqu’à 6 ventilateurs
- Surveillance du signal jusqu’à 6 capteurs de température
- Surveillance des tensions 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V
- Tension d’alimentation du FCM2 : 12 V
- Peut commander les LED d'état pour surchauffe, Défaillance ventilateur, 3,3 V, 5 V, 12 V et -12 V
- En cas de surchauffe ou de défaillance d’un ventilateur, les autres ventilateurs sont réglés à la vitesse de rotation maximale
- Les informations d’état peuvent être demandées via une interface I²C
- Adapté à un ventilateur 4 fils avec PWM ou entrée de tension de commande
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Module de régulation du ventilateur
- Compatible avec : Systèmes CompactPCI
- Profondeur : 119 mm
- Hauteur en mm : 15 mm
- Largeur en mm : 40 mm
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
Module de gestion pour la régulation du ventilateur et la surveillance de la tension.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Fan Control Module (FCM2), largeur 40 mm, profondeur 119 mm, hauteur 15 mm | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.