Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2000 H 300 L 30 P

  • Les câbles sont fixés avec des colliers de serrage ou des bandes auto-agrippantes
Plus

N° référence

23130-554
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
  • Finition : Zingué
  • Hauteur en U : 38 U
  • Hauteur en mm : 1 800 mm
  • Largeur en mm : 300 mm
  • Profondeur : 300 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Colliers serre-câbles
Collier serre-câbles, 92L 2,5W
N° référence 20118-351
Colliers serre-câbles
Collier serre-câbles, 186L 5W
N° référence 20118-352
Colliers serre-câbles
Collier serre-câbles, 360L 5W
N° référence 20118-353
Bande Velcro
Bande Auto-agrippante
N° référence 20118-624

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Support de câbles vertical en différentes largeurs pour baies autoportantes Varistar.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Support de câblage en fil d’acier, acier rond, zingué 2
2 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink