Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Alimentation pour verrouillage électronique

  • Alimentation électrique pour la poignée à levier (MLR 3000, MLR1000) et de la passerelle (Gateway)
Plus

N° référence

23130-515
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Alimentation AC/DC
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Alimentation
  • Compatible avec : Serrure électronique MLR

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock Prix
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Electronic locking (MLR 3000)
Verrouillage électronique Varistar, esclave, MLR 1000 pour Varistar
N° référence 23130-512
Electronic locking (MLR 3000)
Verrouillage électronique Varistar, maître, MLR 3000, 125 Khz-HID pour Varistar
N° référence 23130-513
Gate Way for Electronic Lock
Gateway pour verrouillage électronique de porte
N° référence 23130-523
Cordon secteur
Câble secteur, BS selon CEI C13, 2,5 m, noir
N° référence 60103-137
Cordon secteur
Câble secteur, CEI C14 à C13, 2500 mm
N° référence 60197-053
Cordon secteur
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon CEI C13, 2 m, noir
N° référence 62150-191

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alimentation électrique externe pour les poignées électroniques.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Alimentation électrique, 230 VAC (IEC 60320‐C13 plug),12 VDC, (cable length 1230 mm) 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink