Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 1100D, Aluzinc
- Passage de câbles à l'aide de colliers serre-câbles et d'anneaux guide-câble, nécessaire pour les étagères-bâtis réduites
- Acier, 1,5 mm, finition AlZn
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Équerre
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar CP
- Finition : Plaqué aluminium-zinc
- Hauteur en U : 3 U
- Hauteur en mm : 135 mm
- Profondeur : 1100 mm
- Quantité de colis : 2
- Unité de conditionnement : Paire
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
Traverse de profondeur horizontale adaptée à la profondeur de la baie. À monter directement sur le bâti Varistar CP pour la gestion des câbles, une plus grande rigidité du bâti et apporter des points de fixation supplémentaires.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Traverse de profondeur, Acier, 1,5 mm, finition AlZn | 2 | |
2 | Kit de montage, avec mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.