Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L800

  • Pour brides serre-câbles (rangée inférieure) et pour les colliers serre-câbles, ou bandes auto-agrippantes (rangée supérieure)
  • Pour le passage de câbles à l'arrière dans la baie
Plus

N° référence

23130-312
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Traverse porte-câbles, fixation arrière
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
  • Largeur en mm : 800 mm
  • Longueur : 750 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Écrou coulissant pour glissière C
Kit d’écrous-coulisseau pour glissière C, 10 Piece
N° référence 21120-140

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Traverse porte-câbles Varistar à installer en largeur de baie. Fixation sur le cadre.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Traverse porte-câbles, acier, 1,5 mm, RAL 7021 2
2 Lot visserie de fixation 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink