Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 1600 L 600, RAL 7035

  • Pour monter les glissières fixes et les étagères dans Varistar Deco
Plus

N° référence

23130-232
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support châssis Deco
  • Compatible avec : Baie
  • Matériau : Acier
  • Finition : Revêtement poudré
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
  • Hauteur en U : 33 U
  • Hauteur en mm : 1600 mm
  • Largeur en mm : 600 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les équerres d'adaptation sont utiles pour le montage des glissières fixes et des étagères dans une baie Varistar avec cadre déco (sans porte).

CERTIFICATIONS

  • RoHS

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink