Glissière Varistar, 25 kg, 5 paires, P1000
- A fixer sur montants 19"
- Surface d'appui large (48 mm)
- Montage possible par pas de 1 U (à fixer et visser en place)
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Glissières fixes
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Varistar CP
- Matériau : Acier
- Finition : Plaqué aluminium-zinc
- Hauteur en mm : 740 mm
- Longueur : 699 mm
- Charge statique : 25 kg
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
Se monte sur quatre montants 19" avec charge statique admissible 25/100 kg.
Pour le montage dans la baie, les montants 19" doivent être installés à l’avant et à l’arrière.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Glissière, Acier, 1,5 mm, Finition alu-zingué | 10 | |
2 | Kit de montage, avec mise à la masse | 1 |
RESSOURCES
Certificat de l’agence d’agrément
Catalogues
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.