Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Glissière Varistar, 25 kg, 5 paires, P600

  • A fixer sur montants 19"
  • Surface d'appui large (48 mm)
  • Montage possible par pas de 1 U (à fixer et visser en place)
Plus

N° référence

23130-101
Votre prix :
--
Prix catalogue (RRP) :
--
Prix Unitaire Hors Taxes
Disponibilité du distributeur

Données pouvant être modifiées sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille d’article : Varistar
  • Compatible avec : Varistar CP
  • Matériau : Acier
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
  • Hauteur en mm : 500 mm
  • Longueur : 456 mm
  • Charge statique : 25 kg

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Se monte sur quatre montants 19" avec charge statique admissible 25/100 kg.

Pour le montage dans la baie, les montants 19" doivent être installés à l’avant et à l’arrière.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Glissière, Acier, 1,5 mm, Finition alu-zingué 10
2 Kit de montage, avec mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink