Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 800D, Aluzinc

  • Passage de câbles à l'aide de colliers serre-câbles et d'anneaux guide-câble, nécessaire pour les étagères-bâtis réduites
  • acier, 1,5 mm, finition AlZn
Plus

N° référence

23130-082
Votre prix :
--
List price (RRP):
Disponibilité du distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
  • Hauteur en U : 3 U
  • Hauteur en mm : 135 mm
  • Profondeur : 800 mm

Revendeurs dans votre région

Vous trouverez ci-dessous une liste des revendeurs locaux qui ont actuellement cet article en stock :

Distributeur Quantité Date de stock
Aucune information n’est disponible.

Accessoires

Anneau guide-câbles pour traverse de profondeur (Varistar)
Anneau guide-câbles Varistar pour traverse de profondeur, 47 x 50 mm
N° référence 21101-150
Anneau guide-câbles pour traverse de profondeur (Varistar)
Anneau guide-câbles Varistar pour traverse de profondeur, 38 x 25 mm
N° référence 21101-151

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Traverse de profondeur horizontale adaptée à la profondeur de la baie. A monter directement sur le bâti Varistar pour la gestion des câbles, une plus grande rigidité du bâti et apporter des points de fixation supplémentaires.

CERTIFICATIONS

  • RoHS

La livraison comprend :

Le produit sélectionné est composé des articles suivants :

Rep. Description Quantité
1 Traverse de profondeur, acier, 1,5 mm, finition AlZn 2
2 Kit de montage, avec mise à la masse 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink