Anneaux de levage pour toit Varistar
- Filetage M12
- Capacité d’application et de charge statique conforme à la norme DIN 582
Données pouvant être modifiées sans préavis
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
- Type de produit : Boulon à œil
- Famille d’article : Varistar
- Compatible avec : Capot supérieur encastré
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
Visser sur les anneaux de levage pour soulever et placer la baie sans l’endommager.
Utilisable uniquement avec un toit surélevé. Application et charge selon DIN 582.
CERTIFICATIONS
La livraison comprend :
Le produit sélectionné est composé des articles suivants :
Rep. | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Anneaux de levage, Filetage M12, application et chargement selon DIN 582 | 4 | |
2 | Rondelle A13, DIN9021 | 4 | |
3 | Boulons en T, M12 x 35 | 4 | |
4 | Instructions de montage | 1 | |
5 | Consignes de sécurité | 1 |
RESSOURCES
Manuel d’installation/fiche d’instructions
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.